Têtes de bri­dage

EH 1514.700 - EH 1614.700

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
d [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Numéro d’article:
1514.700
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • Système: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Poids: 1800 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Numéro d’article:
1614.700
CAO
Documents
Têtes de bridage
  • Système: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Poids: 2800 g
vers la vue d'article
Têtes de bridage

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1514.700 - EH 1614.700 Têtes de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.