Tas­seaux de bri­dage

EH 1513.600 - EH 1613.800

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Pour vis [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M12
Numéro d’article:
1513.600
CAO
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Quantité n: 2
  • Poids: 1240 g
vers la vue d'article
Tasseaux de bridage
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M12
Numéro d’article:
1513.700
CAO
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Quantité n: 3
  • Poids: 1663 g
vers la vue d'article
Tasseaux de bridage
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Pour vis [mm]:
M16
Numéro d’article:
1613.700
CAO
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Quantité n: 3
  • Poids: 3153 g
vers la vue d'article
Tasseaux de bridage
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Pour vis [mm]:
M16
Numéro d’article:
1613.800
CAO
Documents
Tasseaux de bridage
  • Système: L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Quantité n: 5
  • Poids: 4986 g
vers la vue d'article
Tasseaux de bridage

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1513.600 - EH 1613.800 Tasseaux de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.