Plaques d'ap­pui

EH 1547.900 - EH 1647.900

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Numéro d’article:
1547.900
CAO
Documents
Plaques d'appui
  • Système: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Plaques d'appui
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
Numéro d’article:
1647.900
CAO
Documents
Plaques d'appui
  • Système: L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • Poids: 567 g
vers la vue d'article
Plaques d'appui

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1547.900 - EH 1647.900 Plaques d'appui
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.