1617.400 - Disques

Pour le système à trous L-12, il convient d'utiliser les disques 1107.400 - 1108.300.

Cet article 1617.400 - Disques / () est une variante du groupe d’articles Disques (EH 1617.400 - EH 1617.900)

Sys­tème
d [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
1617.400
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 24 g
Disques

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1617.400
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.