Demi-blocs en V droite/gauche

EH 1548.700 - EH 1648.800

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
à droite – croquis 2
s [mm]:
L12
:
18 mm
Numéro d’article:
1548.700
CAO
Documents
Demi-blocs en V droite/gauche
  • à droite – croquis 2
  • Système: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • Poids: 1296 g
vers la vue d'article
Demi-blocs en V droite/gauche
Sys­tème:
à gauche – croquis 1
s [mm]:
L12
:
18 mm
Numéro d’article:
1548.800
CAO
Documents
Demi-blocs en V droite/gauche
  • à gauche – croquis 1
  • Système: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • Poids: 1308 g
vers la vue d'article
Demi-blocs en V droite/gauche
Sys­tème:
à droite – croquis 2
s [mm]:
L16
:
20 mm
Numéro d’article:
1648.700
CAO
Documents
Demi-blocs en V droite/gauche
  • à droite – croquis 2
  • Système: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • Poids: 1437 g
vers la vue d'article
Demi-blocs en V droite/gauche
Sys­tème:
à gauche – croquis 1
s [mm]:
L16
:
20 mm
Numéro d’article:
1648.800
CAO
Documents
Demi-blocs en V droite/gauche
  • à gauche – croquis 1
  • Système: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • Poids: 1431 g
vers la vue d'article
Demi-blocs en V droite/gauche

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1548.700 - EH 1648.800 Demi-blocs en V droite/gauche
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.