1651.700 - Butées
cylindriques

Sys­tème
l1 [mm]
d [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
1651.700
Documents
Butées
  • Système: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Poids: 1065 g
Butées

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1651.700
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.