Pla­teaux de base

EH 1501.300 - EH 1501.500

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
b1 x l1 [mm]
h ±0,02 [mm]
Nombre de ran­gées de trous

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
300 mm x 400 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Nombre de ran­gées de trous:
6 x 8
Numéro d’article:
1501.300
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 300 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 150 mm
  • l2: 150 mm
  • b2: 100 mm
  • Nombre de rangées de trous: 6 x 8
  • Poids: 34 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 12
Numéro d’article:
1501.500
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 12
  • Poids: 69 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • fonte grise GG, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1501.300 - EH 1501.500 Plateaux de base
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.