Pla­teaux de base

EH 1500.200 - EH 1600.900

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Sys­tème
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de trous de fixa­tion n
Nombre de ran­gées de trous

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
4
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 8
Numéro d’article:
1500.200
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 8
  • Poids: 43 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
4
Nombre de ran­gées de trous:
8 x 10
Numéro d’article:
1500.300
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Nombre de rangées de trous: 8 x 10
  • Poids: 56 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
8
Nombre de ran­gées de trous:
10 x 10
Numéro d’article:
1500.400
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Nombre de rangées de trous: 10 x 10
  • Poids: 65 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
8
Nombre de ran­gées de trous:
10 x 12
Numéro d’article:
1500.500
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Nombre de rangées de trous: 10 x 12
  • Poids: 105 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 12
Numéro d’article:
1500.600
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 12
  • Poids: 132 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 12
Numéro d’article:
1600.600
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 12
  • Poids: 131 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 16
Numéro d’article:
1600.700
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 16
  • Poids: 170 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
12
Nombre de ran­gées de trous:
16 x 16
Numéro d’article:
1600.800
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 12
  • Nombre de rangées de trous: 16 x 16
  • Poids: 205 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
12
Nombre de ran­gées de trous:
16 x 20
Numéro d’article:
1600.900
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 12
  • Nombre de rangées de trous: 16 x 20
  • Poids: 325 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • fonte grise GG, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1500.200 - EH 1600.900 Plateaux de base
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.