Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
Nombre de rangées de trous:
8 x 8
Autres détails
Système: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Nombre de rangées de trous: 8 x 8
Poids: 153 kg
vers la vue d'article
Nombre de rangées de trous:
10 x 8
Autres détails
Système: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Nombre de rangées de trous: 10 x 8
Poids: 168 kg
vers la vue d'article
Nombre de rangées de trous:
10 x 10
Autres détails
Système: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 10 x 10
Poids: 295 kg
vers la vue d'article
Nombre de rangées de trous:
12 x 10
Autres détails
Système: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 12 x 10
Poids: 326 kg
vers la vue d'article
Nombre de rangées de trous:
12 x 12
Autres détails
Système: L16
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 130 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 12 x 12
Poids: 440 kg
vers la vue d'article
Nombre de rangées de trous:
16 x 16
Autres détails
Système: L16
l1 : 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 300 mm
l3 : 100 mm
l4 : 300 mm
s: 150 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 8
Nombre de rangées de trous: 16 x 16
Poids: 745 kg
vers la vue d'article
Matières
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Fiche technique EH 1506.200 - EH 1606.800 Equerres de bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.