Tasseaux

EH 1047.800 - EH 1147.800

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
b2 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b2 [mm]:
8,5 mm
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
100 mm
l3 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
1047.800
CAO
Documents
Tasseaux
  • Système: V40
  • b1: 25 mm
  • b2: 8,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • h: 15 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 12 mm
  • Poids: 214 g
vers la vue d'article
Tasseaux
Sys­tème:
V70
b2 [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
l3 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
1147.800
CAO
Documents
Tasseaux
  • Système: V70
  • b1: 40 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: M12
  • h: 13 mm
  • l1: 160 mm
  • l2: 145 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 20 mm
  • Poids: 484 g
vers la vue d'article
Tasseaux

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1047.800 - EH 1147.800 Tasseaux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.