Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Autres détails
Système: V70/L12
l1 : 68 mm
l2 : 22 mm
l3 : 13 mm
l4 : 22 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 18 mm
b2 : 8 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Poids: 92 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70/L12
l1 : 88 mm
l2 : 38 mm
l3 : 20 mm
l4 : 26 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 28 mm
b2 : 16 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Poids: 214 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70/L12
l1 : 98 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 31 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 38 mm
b2 : 24 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Poids: 321 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70/L12
l1 : 108 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 37 mm
l5 : 11,5 mm
b1 : 48 mm
b2 : 35 mm
b3 : 17 mm
h: 25 mm
Poids: 399 g
vers la vue d'article
Fiche technique EH 1162.000 - EH 1162.300 Supports de perçage – fixes
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.