Equerres de fixa­tion

EH 1132.500 - EH 1132.800

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
h1 [mm]:
39,7 mm
h2 [mm]:
49 mm
h3 [mm]:
-
Numéro d’article:
1132.500
CAO
Documents
Equerres de fixation
  • Système: V70
  • h1: 39,7 mm
  • h2: 49 mm
  • Poids: 1566 g
vers la vue d'article
Equerres de fixation
Sys­tème:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
1132.800
CAO
Documents
Equerres de fixation
  • Système: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • Poids: 1708 g
vers la vue d'article
Equerres de fixation

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1132.500 - EH 1132.800 Equerres de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.