Écrous en T

EH 1030.000 - EH 1030.300

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Sys­tème
l [mm]
d [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Numéro d’article:
1030.000
CAO
Documents
Écrous en T
  • Système: V40
  • l: 15 mm
  • d: M6
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Sys­tème:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M8
Numéro d’article:
1030.100
CAO
Documents
Écrous en T
  • Système: V40
  • l: 15 mm
  • d: M8
  • Poids: 9,7 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Sys­tème:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M6
Numéro d’article:
1030.200
CAO
Documents
Écrous en T
  • Système: V40
  • l: 30 mm
  • d: M6
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Écrous en T
Sys­tème:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M8
Numéro d’article:
1030.300
CAO
Documents
Écrous en T
  • Système: V40
  • l: 30 mm
  • d: M8
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Écrous en T

Matières

  • acier traité, qualité 10, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1030.000 - EH 1030.300 Écrous en T
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.