1132.100 - Clés six pans

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
Uti­li­sable pour [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Uti­li­sable pour [mm]:
M10
Numéro d’article:
1132.100
Documents
Clés six pans
  • Système: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Utilisable pour: M10
  • Poids: 197 g
Clés six pans

Matières

  • acier cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1132.100
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.