1032.100 - Clés six pans

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
Uti­li­sable pour [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Uti­li­sable pour [mm]:
M6
Numéro d’article:
1032.100
Documents
Clés six pans
  • Système: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Utilisable pour: M6
  • Poids: 99 g
Clés six pans

Matières

  • acier cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1032.100
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.