Clés plates

EH 1139.400 - EH 1139.500

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Sys­tème
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
l [mm]:
300 mm
Numéro d’article:
1139.400
Documents
Clés plates
  • Système: V70
  • SW: 36 mm
  • l: 300 mm
  • Poids: 429 g
vers la vue d'article
Clés plates
Sys­tème:
V70
l [mm]:
300 mm
Numéro d’article:
1139.450
Documents
Clés plates
  • Système: V70
  • SW: 46 mm
  • l: 300 mm
  • Poids: 688 g
vers la vue d'article
Clés plates
Sys­tème:
V70
l [mm]:
300 mm
Numéro d’article:
1139.500
Documents
Clés plates
  • Système: V70
  • SW: 55 mm
  • l: 300 mm
  • Poids: 960 g
vers la vue d'article
Clés plates

Matières

  • acier traité
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1139.400 - EH 1139.500 Clés plates
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.