Cim­blots tron­qués

EH 1048.400 - EH 1148.400

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
1048.400
CAO
Documents
Cimblots tronqués
  • Système: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • Pour vis: M6
  • y: 6 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Cimblots tronqués
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
Numéro d’article:
1148.400
CAO
Documents
Cimblots tronqués
  • Système: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • Pour vis: M12
  • y: 12 mm
  • Poids: 834 g
vers la vue d'article
Cimblots tronqués

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1048.400 - EH 1148.400 Cimblots tronqués
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.