Cim­blots de cen­trage

EH 1141.600 - EH 1143.700

Votre sélection a donné lieu à 22 résultats

Sys­tème
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
1141.600
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Poids: 126 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
1141.700
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
1141.800
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1141.900
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Poids: 216 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1142.000
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Poids: 216 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1142.100
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Poids: 222 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1142.200
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Poids: 226 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1142.300
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Poids: 230 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1142.400
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Poids: 230 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1142.500
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Poids: 361 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1142.600
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Poids: 358 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1142.700
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Poids: 372 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1142.800
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Poids: 378 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1142.900
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Poids: 384 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1143.000
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Poids: 399 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.100
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 537 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.200
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 551 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.300
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 570 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.400
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 593 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.500
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 589 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.600
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 610 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
1143.700
CAO
Documents
Cimblots de centrage
  • Système: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Poids: 630 g
vers la vue d'article
Cimblots de centrage

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1141.600 - EH 1143.700 Cimblots de centrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.