Tas­seaux de liai­son

EH 1101.300 - EH 1101.500

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Sys­tème
l [mm]
Quan­tité n
Nombre de rai­nure en T
Pour pla­teaux de base

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
l [mm]:
420 mm
Quan­tité n:
5
Nombre de rai­nure en T:
1 x 6
Pour pla­teaux de base:
1100.300
Numéro d’article:
1101.300
CAO
Documents
Tasseaux de liaison
  • Système: V70
  • l: 420 mm
  • Quantité n: 5
  • Nombre de rainure en T: 1 x 6
  • Pour plateaux de base: 1100.300
  • Poids: 8 kg
vers la vue d'article
Tasseaux de liaison
Sys­tème:
V70
l [mm]:
490 mm
Quan­tité n:
6
Nombre de rai­nure en T:
1 x 7
Pour pla­teaux de base:
1100.400
Numéro d’article:
1101.400
CAO
Documents
Tasseaux de liaison
  • Système: V70
  • l: 490 mm
  • Quantité n: 6
  • Nombre de rainure en T: 1 x 7
  • Pour plateaux de base: 1100.400
  • Poids: 9 kg
vers la vue d'article
Tasseaux de liaison
Sys­tème:
V70
l [mm]:
630 mm
Quan­tité n:
8
Nombre de rai­nure en T:
1 x 9
Pour pla­teaux de base:
1100.500
Numéro d’article:
1101.500
CAO
Documents
Tasseaux de liaison
  • Système: V70
  • l: 630 mm
  • Quantité n: 8
  • Nombre de rainure en T: 1 x 9
  • Pour plateaux de base: 1100.500
  • Poids: 12 kg
vers la vue d'article
Tasseaux de liaison

Matières

  • acier, trempé, rectifiée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1101.300 - EH 1101.500 Tasseaux de liaison
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.