Pla­teaux de base

EH 1102.100 - EH 1102.200

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
d1 [mm]
d3 [mm]
Nombre de rai­nure en T

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Nombre de rai­nure en T:
3 x 3
Numéro d’article:
1102.100
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Nombre de rainure en T: 3 x 3
  • Poids: 21 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Nombre de rai­nure en T:
5 x 5
Numéro d’article:
1102.200
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Nombre de rainure en T: 5 x 5
  • Poids: 37 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1102.100 - EH 1102.200 Plateaux de base
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.