Pla­teaux de base

EH 1100.300 - EH 1100.500

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
Nombre de rai­nure en T

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Nombre de rai­nure en T:
3 x 6
Numéro d’article:
1100.300
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de rainure en T: 3 x 6
  • Poids: 40 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Nombre de rai­nure en T:
4 x 7
Numéro d’article:
1100.400
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de rainure en T: 4 x 7
  • Poids: 65 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Nombre de rai­nure en T:
5 x 9
Numéro d’article:
1100.500
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de rainure en T: 5 x 9
  • Poids: 104 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1100.300 - EH 1100.500 Plateaux de base
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.