Pla­teaux de base pour palettes selon DIN 55 201

EH 1000.800

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
Nombre de rai­nure en T

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nombre de rai­nure en T:
7 x 7
Numéro d’article:
1000.800
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Nombre de rainure en T: 7 x 7
  • Poids: 28 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1000.800 Plateaux de base – pour palettes selon DIN 55 201
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.