Pla­teaux de base V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

Dans le but d'un développement continu, les éléments de bridage V70eco sont la solution optimisée grâce au très bon rapport qualité/prix, de plus elles sont complètement compatibles à notre système modulaire existant V70.

  • Alésages de positionnement en H6 et rainures en H8
  • Positionnement du plateau de base sur la table de machine avec alésages de positionnement ou rainure de centrage
  • Alésages de fixation pour entre-axes de 100 mm 
  • Acier trempé

Options (délai supplémentaire de 10 jours ouvrables) :

a) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 63 mm

b) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 125 mm

c) Positionnement sur machine par butées externes

d) Bagues de serrage pour système point zéro

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion)
Nombre de rai­nure en T

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion):
2
Nombre de rai­nure en T:
3 x 6
Numéro d’article:
1200.300
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de bagues de serrage système point zéro (option): 2
  • Nombre de rainure en T: 3 x 6
  • Poids: 37 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion):
2
Nombre de rai­nure en T:
4 x 7
Numéro d’article:
1200.400
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de bagues de serrage système point zéro (option): 2
  • Nombre de rainure en T: 4 x 7
  • Poids: 57 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion):
4
Nombre de rai­nure en T:
5 x 9
Numéro d’article:
1200.500
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de bagues de serrage système point zéro (option): 4
  • Nombre de rainure en T: 5 x 9
  • Poids: 92 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • acier à outil, à haute résistance

Notes

D'autres options ainsi que des dimensions spéciales sont réalisables sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1200.300 - EH 1200.500 Plateaux de base – V70eco
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.