Mors d'a­dap­ta­tion pour mâchoires 5 faces

EH 1704.

  • Support de fixation pour mors 5 faces
  • Pour la fixation des mors 4 pointes (Réf. art. 1703.340), microgripp (Réf. art. 1703.350) et revêtus (Réf. art. 1703.360)
  • Livré sans vis de fixation M 6 x 8 (Réf. art. 1701.300)

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b [mm]
l [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Numéro d’article:
1704.410
CAO
Documents
Mors d'adaptation
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Mors d'adaptation

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1704. Mors d'adaptation – pour mâchoires 5 faces
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Usinage 5 faces
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.