Mors an­ti­dé­ra­pants réversible

EH 1704.

  • Mors antidérapant, réversible pour le montage sur la mâchoire 5 faces (4 pièces nécessaires)
  • Pour un serrage des pièces brutes près des bords, 3 mm ou 5 mm
  • Inclus 2 vis de fixation M 6 x 16 (Réf. art. 1704.600)

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
31 mm
d [mm]:
6,2 mm
l1 [mm]:
11 mm
l2 [mm]:
3 mm
l3 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
22,5 mm
h2 [mm]:
3 mm
h3 [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
1704.400
CAO
Documents
Mors antidérapants
  • b1: 55 mm
  • b2: 31 mm
  • d: 6,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 3 mm
  • h3: 5 mm
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Mors antidérapants

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1704. Mors antidérapants – réversible
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Usinage 5 faces
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.