Kit pour mâ­choires de ser­rage 5 faces

EH 1704.

  • Le kit pour mâchoires de serrage est utilisé pour le serrage et le placage des pièces brutes, ou déjà usinées, sur la glissière ou sur les mors rapportés fournis de 90 mm
  • Les pièces peuvent être serrées et usinées avec un parallélisme très précis par rapport à la glissière
  • Le contact direct sur les vis d'appui évite les vibrations sur la pièce

Le kit de serrage est livré dans une valise de rangement et contient:

  • 4x supports de fixation pour mors 5 faces (Réf. art. 1704.410)
  • 4x mors de serrage, 4 pointes (Réf. art. 1703.340)
  • 4x mors de serrage, microgripps (Réf. art. 1703.350)
  • 2x cales d'appui (h1=90 mm) (Réf. art. 1704.520)
  • 20x vis de fixation M 6 x 8 (Réf. art. 1704.600)

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Lar­geur de mâ­choire [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
1704.300
Documents
Kit pour mâchoires de serrage 5 faces
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • plaqueinsérable b1: 125 mm
  • plaqueinsérable b2: 98 mm
  • plaqueinsérable b3: 108 mm
  • plaqueinsérable l1: 7,6 mm
  • plaqueinsérable h1: 90 mm
  • plaqueinsérable h2: 56 mm
  • plaqueinsérable h3: 53 mm
  • Douille d'adaptation b4: 24,15 mm
  • Douille d'adaptation l2: 11,8 mm
  • Douille d'adaptation h4: 21,45 mm
  • Poids: 1790 g
vers la vue d'article
Kit pour mâchoires de serrage 5 faces

Matières

  • sur demande
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1704. Kit pour mâchoires de serrage 5 faces
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions de l'étau universel MS 125 - kit
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Usinage 5 faces
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.