Vis de mon­tage pour mors

EH 1701.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

d [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Numéro d’article:
1701.300
Documents
Vis de montage
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article

Matières

  • acier revenu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1701. Vis de montage – pour mors
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.