Mors striées

EH 1701.

  • Mors standard avec une surface réduite  
  • Pour augmenter la surface de contact
  • Vis de fixation à commander séparément (réf. art. 1701.300)
  • Fournis par paire

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
1701.250
CAO
Documents
Mors
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Poids: 1200 g
vers la vue d'article
Mors

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1701. Mors – striées
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.