Mors doux

EH 1701.

  • Pour la réalisation de mors selon la forme de la pièce
  • Grâce à la géométrie (biseau), accès facile pour l'usinage de la pièce

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
1
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
101,5 mm
h [mm]:
58 mm
Numéro d’article:
1701.160
CAO
Documents
Mors
  • mors fixe – croquis 1
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 101,5 mm
  • l2: 95 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Mors
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
94,5 mm
h [mm]:
58 mm
Numéro d’article:
1701.170
CAO
Documents
Mors
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 94,5 mm
  • l2: 42 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Mors

Matières

  • Fonte ductile (GGG 40)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1701. Mors – doux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.