Mors de ser­rage rond

EH 1703.

  • Mors pour forme cylindrique ou rayon, indépendamment de l'état de surface ou du matériau
  • Rapidement interchangeable
  • Profondeur de serrage minimale de 8 mm

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
1703.380
CAO
Documents
Mors de serrage
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Mors de serrage

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1703. Mors de serrage – rond
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.