Mâ­choires sup­port oscillants

EH 1702.

  • Pour la fixation des mors de placage (réf. art. 1703.300-1703.400), des kits de griffes de serrage (réf. art. 1702.600) et des griffes de serrage (réf. art. 1702.710-1702.780)
  • Face frontale utilisable pour le serrage (traitée et rectifiée)

Mors mobile oscillant (réf. art. 1702.200)

  • Pour le serrage des pièces non-prismatiques
  • Pour compenser de pièces avec des faces à brider non parallèles

Mors et griffes de serrage à commander séparément.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
1
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.100
CAO
Documents
Mâchoires support
  • mors fixe – croquis 1
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
vers la vue d'article
Mâchoires support
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.200
CAO
Documents
Mâchoires support
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
vers la vue d'article
Mâchoires support

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1702. Mâchoires support – oscillants
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.