Kit de mors de pla­cage version basse

EH 1703.

  • Les mors de placage sont utilisés pour le serrage et le plaquage de pièces brutes, ou déjà usinées, sur la glissière ou sur les vis d'appui fournies
  • Les pièces peuvent être serrées et usinées avec un parallélisme très précis par rapport à la glissière
  • Le contact direct des vis d'appui évite les vibrations sur la pièce

Le kit de serrage est livré dans une valise de rangement et contient:

  • 4x douilles d'adaptation pour mors de placage (Réf. art. 1703.300)
  • 4x vis de fixation, courtes M 10 x 30 mm (Réf. art. 1703.320)
  • 4x griffes de serrage, 4 pointes (Réf. art. 1703.340)
  • 4x griffes de serrage, microgripps (Réf. art. 1703.350)
  • 4x appuis 23 mm (Réf. art. 1703.400)
  • 4x appuis 34 mm (Réf. art. 1703.420)

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Numéro d’article:
1703.100
Documents
Kit de mors de placage
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Poids: 1484 g
vers la vue d'article
Kit de mors de placage

Matières

  • sur demande
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1703. Kit de mors de placage – version basse
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions de l'étau universel MS 125 - kit
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.