1702.500 - Mors étagés
pour griffes de serrage

  • Côté haut et face étagée avec taraudages de fixation pour les cales de hauteur
  • Face de serrage rectifiée
  • Taraudages pour la fixation sur la grande face des mors interchangeables (réf. art. 1701.250-1701.280)
  • Pour griffes de serrage
  • Possibilité de brider avec les mors et les griffes de serrage sans les démonter
  • Fixations pour les cales de hauteur avec système "clic" (réf. art. 1701.190-1701.200) sur le grand côté

Attention :

Il s'agit des mors rigides pour des pièces à serrer prismatiques (sciées) - parallélisme égal/inférieur à 0,5 mm (//<=0,5) et des pièces à serrer cylindriques - concentricité égale/inférieure à 0,5mm (O<=0,5)

Cet article 1702.500 - Mors étagés pour griffes de serrage / mors mobile () est une variante du groupe d’articles Mors éta­gés pour griffes de serrage (EH 1702.)

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
c [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
47 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.500
Documents
Mors étagés
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 1800 g
Mors étagés

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1702.500
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Griffes de serrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.