1702.100 - Mâchoires support

  • Pour la fixation des griffes de serrage (réf. art. 1702.710 - 1702.780), ou des kits de griffes de serrage (réf. art. 1702.600)
  • Pour le serrage en 3 points
  • La surface avant peut être utilisée comme surface de serrage (trempée et rectifiée)

Griffes et kits de griffes de serrage à commander séparément.

Cet article 1702.100 - Mâchoires support / mors fixe () est une variante du groupe d’articles Mâ­choires sup­port (EH 1702.)

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
1
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.100
Documents
Mâchoires support
  • mors fixe – croquis 1
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
Mâchoires support

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1702.100
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Griffes de serrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.