Bu­tées la­té­rales de pièces

EH 1705.

  • Montage possible sur les 2 cotés de l'étau
  • Fixation dans le taraudage M 8 prévu
  • Pré-montage avec différentes longueurs fixes
  • Butée pré-réglable (longueurs pré-définies)

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
b min. [mm]:
27 mm
b max. [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
1705.110
Documents
Butées latérales de pièces
  • b min.: 27 mm
  • b max.: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • Poids: 417 g
vers la vue d'article
Butées latérales de pièces

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1705. Butées latérales de pièces
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.