Poussoir avec détection de position protégé contre la rotation. Convient pour de multiples applications, par exemple comme le contrôle d'un axe dans les outils avec régulation de position. Selon la version choisie, la pointe est ronde ou pointue ou muni d'un fil de connexion pour une utilisation polyvalente. Un élément de commutation peut être monté, qui est fixé contre la rotation et adapté à tous les capteurs utilisés couramment.
Cet article 25020.0016 - Poussoirs de détection avec axe de détection, anti-rotation / embout rond (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Poussoirs de détection avec axe de détection, anti-rotation (EH 25020.)
Corps
Écrou
Axe de détection
Ressort
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage