Poussoir de détection pour intégration des capteurs; conception compacte et robuste avec filetage fin permettant une utilisation multiple, p. ex. pour bloquer avec contrôle de position. Particulièrement adapté pour capteurs inductifs avec contact affleurant. Plage de mécanisme réglable au niveau du vissage du capteur. La sensibilité du mécanisme est réglable sur l'ensemble de la plage de course.
Cet article 25010.0012 - Poussoirs de détection avec adaptation pour l'intégration d'un capteur / (d1: M12 x 1 mm) est une variante du groupe d’articles Poussoirs de détection avec adaptation pour l'intégration d'un capteur (EH 25010.)
Embout
Boîtier
Écrou
Ressort
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage