25050.0006 - Moyeux arbre-pignon
sans contre écrou six pans

Les moyeux arbres-pignons avec et sans contre-écrou six pans permettent l’assemblage efficace de tous types de montage arbre-pignon tels les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames,les leviers, etc.

Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans.

La précision de rotation est 0,03 mm.

Cet article 25050.0006 - Moyeux arbre-pignon sans contre écrou six pans / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) est une variante du groupe d’articles Moyeux arbre-pi­gnon sans contre écrou six pans (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0006
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 9,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 12,1 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 220 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 96 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 14 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 6 mm
  • Poids: 17 g
Moyeux arbre-pignon
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à fourche spéciale
SW: 14 mm
Numéro d’article:
25050.0814
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g

Matières

Partie externe

  • acier, zingué par galvanisation

Partie interne

  • acier nickelé

Écrou

  • acier nickelé

Références

Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25050.0006
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Exemples d'installations / instructions de montage / fiche technique - des moyeux arbres-pignons (EH 25050.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.