Moyeux arbre-pi­gnon avec contre-écrou six pans, inox

EH 25050.

Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans et contre-écrou.

La précision de rotation est 0,03 mm.

Ces moyeux permettent une utilisation simple et économique dans tous les assemblages arbres-pignons d'éléments machines els les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames, les leviers, etc.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0306
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 7 Nm
  • Couple transférable M max.: 8,5 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 2,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 154 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 119 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 12 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 6 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
25050.0308
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 12 Nm
  • Couple transférable M max.: 16,4 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4,1 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 125 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 121 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 14 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 8 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0310
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 24 Nm
  • Couple transférable M max.: 34 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 6,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 155 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 127 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 18 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 10 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0312
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 31 Nm
  • Couple transférable M max.: 45,7 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 7,6 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 144 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 128 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 20 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 12 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0316
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 46 Nm
  • Couple transférable M max.: 74,2 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 9,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 109 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 107 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 24 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 16 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0320
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 113 Nm
  • Couple transférable M max.: 173,6 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 17,4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 141 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 145 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 30 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 20 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0325
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 175 Nm
  • Couple transférable M max.: 277,9 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 22,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 121 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 122 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 38 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 25 mm
  • Poids: 305 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Numéro d’article:
25050.0330
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 249 Nm
  • Couple transférable M max.: 423,5 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 28,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 113 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 123 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 30 mm
  • Poids: 341 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon

Matières

Partie externe

  • inox, nickelé

Partie interne

  • inox, nickelé

Écrou

  • inox, trempé, nickelé

Références

Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 14 mm
Numéro d’article:
25050.0814
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 16 mm
Numéro d’article:
25050.0816
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 16 mm
  • Poids: 72 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 22 mm
Numéro d’article:
25050.0822
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 22 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 27 mm
Numéro d’article:
25050.0827
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 27 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 36 mm
Numéro d’article:
25050.0836
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 36 mm
  • Poids: 428 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 46 mm
Numéro d’article:
25050.0846
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 46 mm
  • Poids: 610 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 50 mm
Numéro d’article:
25050.0850
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 50 mm
  • Poids: 870 g

Assemblage

Le contre-écrou six pans facilite le blocage de l'assemblage arbre-pignon pour les arbres à rotation facile. Montage par clé à fourche (épaisseur max. l2-l3).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25050. Moyeux arbre-pignon – avec contre-écrou six pans, inox
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Exemples d'installations / instructions de montage / fiche technique - des moyeux arbres-pignons (EH 25050.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.