Moyeux arbre-pi­gnon avec contre-écrou six pans

EH 25050.

Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans et contre-écrou.

La précision de rotation est 0,03 mm.

Ces moyeux permettent une utilisation simple et économique dans tous les assemblages arbres-pignons d'éléments machines els les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames, les leviers, etc.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0105
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 9,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 10,1 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 264 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 119 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 12 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 5 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0106
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 9,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 12,1 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 220 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 119 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 12 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 6 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
25050.0108
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 16,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 23,4 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 5,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 179 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 121 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 14 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 8 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0109
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 34,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 43,7 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 9,7 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 245 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 127 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 18 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 9 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0110
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 34,9 Nm
  • Couple transférable M max.: 48,6 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 9,7 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 221 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 127 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 18 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 10 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0111
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 43,8 Nm
  • Couple transférable M max.: 59,9 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 10,9 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 225 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 128 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 20 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 11 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0112
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 43,8 Nm
  • Couple transférable M max.: 65,3 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 10,9 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 206 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 128 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 20 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 12 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0114
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 65 Nm
  • Couple transférable M max.: 93 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 13,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 178 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 107 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 24 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 14 mm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0115
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 65 Nm
  • Couple transférable M max.: 99 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 13,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 166 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 107 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 24 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 15 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0116
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 65 Nm
  • Couple transférable M max.: 106 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 13,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 156 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 107 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 24 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 16 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0118
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 161 Nm
  • Couple transférable M max.: 223 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 24,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 224 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 145 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 30 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 18 mm
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0119
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 161 Nm
  • Couple transférable M max.: 235 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 24,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 212 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 145 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 30 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 19 mm
  • Poids: 169 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0120
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 161 Nm
  • Couple transférable M max.: 248 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 24,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 201 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 145 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 30 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 20 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0122
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 250 Nm
  • Couple transférable M max.: 349 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 31,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 197 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 122 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 38 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 22 mm
  • Poids: 339 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0124
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 250 Nm
  • Couple transférable M max.: 381 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 31,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 180 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 122 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 38 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 24 mm
  • Poids: 317 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0125
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 250 Nm
  • Couple transférable M max.: 397 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 31,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 173 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 122 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 38 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 25 mm
  • Poids: 304 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Numéro d’article:
25050.0128
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 355 Nm
  • Couple transférable M max.: 565 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 40,4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 174 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 123 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 28 mm
  • Poids: 370 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Numéro d’article:
25050.0130
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 355 Nm
  • Couple transférable M max.: 605 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 40,4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 162 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 123 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 30 mm
  • Poids: 342 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
25050.0132
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 490 Nm
  • Couple transférable M max.: 764 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 47,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 166 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 112 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 50 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 32 mm
  • Poids: 555 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
25050.0135
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 490 Nm
  • Couple transférable M max.: 836 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 47,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 151 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 112 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 50 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 35 mm
  • Poids: 494 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon

Matières

Partie externe

  • acier, zingué par galvanisation

Partie interne

  • acier nickelé

Écrou

  • acier nickelé

Références

Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 14 mm
Numéro d’article:
25050.0814
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 16 mm
Numéro d’article:
25050.0816
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 16 mm
  • Poids: 72 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 22 mm
Numéro d’article:
25050.0822
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 22 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 27 mm
Numéro d’article:
25050.0827
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 27 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 36 mm
Numéro d’article:
25050.0836
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 36 mm
  • Poids: 428 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 46 mm
Numéro d’article:
25050.0846
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 46 mm
  • Poids: 610 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 50 mm
Numéro d’article:
25050.0850
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 50 mm
  • Poids: 870 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 55 mm
Numéro d’article:
25050.0855
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 55 mm
  • Poids: 1125 g

Assemblage

Le contre-écrou six pans facilite le blocage de l'assemblage arbre-pignon pour les arbres à rotation facile. Montage par clé à fourche (épaisseur max. l2-l3).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25050. Moyeux arbre-pignon – avec contre-écrou six pans
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Exemples d'installations / instructions de montage / fiche technique - des moyeux arbres-pignons (EH 25050.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.