Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 76 résultats
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Raideur R: ~ 330 N/mm
Charge admissible max.: 3300 N
Course: ~ 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 236 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 ±1,5: 70 mm
l1 ±1,5: 45 mm
d2 : M10
l2 : 27 mm
s: 3 mm
Raideur R: ~ 356 N/mm
Charge admissible max.: 4000 N
Course: ~ 11,25 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 380 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Raideur R: ~ 450 N/mm
Charge admissible max.: 4500 N
Course: ~ 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 410 g
vers la vue d'article
Version:
avec tige filetée, des deux cotés
Autres détails
avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 55 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Raideur R: ~ 320 N/mm
Charge admissible max.: 4400 N
Course: ~ 13,75 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 515 g
vers la vue d'article
Matières
Rondelle d'appui
acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Bague taraudée
acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Corps
caoutchouc naturel (NR), noir
Vis
acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Fiche technique EH 25150. Tampons caoutchouc-acier – cylindriques
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.