Tam­pons ca­ou­tchouc-acier cylindriques

EH 25150.

Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 76 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Numéro d’article:
25150.0176
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Raideur R: ~ 460 N/mm
  • Charge admissible max.: 4600 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 385 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Numéro d’article:
25150.0177
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Raideur R: ~ 328 N/mm
  • Charge admissible max.: 4510 N
  • Course: ~ 13,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 453 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0203
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Raideur R: ~ 35 N/mm
  • Charge admissible max.: 70 N
  • Course: ~ 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0206
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Raideur R: ~ 36 N/mm
  • Charge admissible max.: 89 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0207
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Raideur R: ~ 16 N/mm
  • Charge admissible max.: 60 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0208
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 79 N/mm
  • Charge admissible max.: 198 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0209
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 33 N/mm
  • Charge admissible max.: 125 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0210
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 29 N/mm
  • Charge admissible max.: 145 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0221
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 94 N/mm
  • Charge admissible max.: 352 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0222
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 52 N/mm
  • Charge admissible max.: 260 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0223
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 50 N/mm
  • Charge admissible max.: 310 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0226
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 183 N/mm
  • Charge admissible max.: 687 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0227
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 120 N/mm
  • Charge admissible max.: 602 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0228
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 75 N/mm
  • Charge admissible max.: 562 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0231
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 142 N/mm
  • Charge admissible max.: 534 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0232
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 112 N/mm
  • Charge admissible max.: 843 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0241
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 300 N/mm
  • Charge admissible max.: 1500 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0242
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 204 N/mm
  • Charge admissible max.: 1527 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0243
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 162 N/mm
  • Charge admissible max.: 1620 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0251
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 718 N/mm
  • Charge admissible max.: 3589 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0252
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 343 N/mm
  • Charge admissible max.: 2570 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0253
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 244 N/mm
  • Charge admissible max.: 2436 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 170 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0254
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 176 N/mm
  • Charge admissible max.: 2198 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0261
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 453 N/mm
  • Charge admissible max.: 3400 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons caoutchouc-acier – cylindriques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.