Tam­pons ca­ou­tchouc-acier cylindriques

EH 25150.

Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 76 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Numéro d’article:
25150.0003
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Raideur R: ~ 38 N/mm
  • Charge admissible max.: 75 N
  • Course: ~ 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0006
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 36 N/mm
  • Charge admissible max.: 90 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0007
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 17 N/mm
  • Charge admissible max.: 65 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0008
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 80 N/mm
  • Charge admissible max.: 200 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0009
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 36 N/mm
  • Charge admissible max.: 135 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25150.0010
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: ~ 30 N/mm
  • Charge admissible max.: 152 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0021
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 95 N/mm
  • Charge admissible max.: 355 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0022
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 53 N/mm
  • Charge admissible max.: 267 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0023
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 50 N/mm
  • Charge admissible max.: 315 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0026
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 121 N/mm
  • Charge admissible max.: 605 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0027
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 85 N/mm
  • Charge admissible max.: 530 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Numéro d’article:
25150.0028
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Raideur R: ~ 77 N/mm
  • Charge admissible max.: 575 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0031
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 114 N/mm
  • Charge admissible max.: 855 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0032
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 76 N/mm
  • Charge admissible max.: 757 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0041
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 205 N/mm
  • Charge admissible max.: 1535 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Numéro d’article:
25150.0042
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Raideur R: ~ 164 N/mm
  • Charge admissible max.: 1635 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0051
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 343 N/mm
  • Charge admissible max.: 2570 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0052
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 245 N/mm
  • Charge admissible max.: 2445 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0053
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 178 N/mm
  • Charge admissible max.: 2225 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 166 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0061
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 453 N/mm
  • Charge admissible max.: 3400 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 190 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0062
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 330 N/mm
  • Charge admissible max.: 3300 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 220 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0071
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 356 N/mm
  • Charge admissible max.: 4000 N
  • Course: ~ 11,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Numéro d’article:
25150.0076
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Raideur R: ~ 465 N/mm
  • Charge admissible max.: 4650 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 360 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Numéro d’article:
25150.0077
CAO
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Raideur R: ~ 327 N/mm
  • Charge admissible max.: 4500 N
  • Course: ~ 13,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 450 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons caoutchouc-acier – cylindriques
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.