Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Raideur moyenne: ~ 16,6 N/mm
Charge admissible max.: 100 N
Course: ~ 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 8,5 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Raideur moyenne: ~ 24 N/mm
Charge admissible max.: 150 N
Course: ~ 6,25 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Raideur moyenne: ~ 26,6 N/mm
Charge admissible max.: 200 N
Course: ~ 7,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Raideur moyenne: ~ 65 N/mm
Charge admissible max.: 650 N
Course: ~ 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 40 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Raideur moyenne: ~ 50 N/mm
Charge admissible max.: 750 N
Course: ~ 15 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 110 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Raideur moyenne: ~ 50 N/mm
Charge admissible max.: 850 N
Course: ~ 17 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 120 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec filetage – croquis 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Raideur moyenne: ~ 16,6 N/mm
Charge admissible max.: 100 N
Course: ~ 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec filetage – croquis 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Raideur moyenne: ~ 24 N/mm
Charge admissible max.: 150 N
Course: ~ 6,25 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 29 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec filetage – croquis 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Raideur moyenne: ~ 26,6 N/mm
Charge admissible max.: 200 N
Course: ~ 7,5 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec filetage – croquis 2
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Raideur moyenne: ~ 65 N/mm
Charge admissible max.: 650 N
Course: ~ 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 45 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec filetage – croquis 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Raideur moyenne: ~ 50 N/mm
Charge admissible max.: 750 N
Course: ~ 15 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 114 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec filetage – croquis 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Raideur moyenne: ~ 50 N/mm
Charge admissible max.: 850 N
Course: ~ 17 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 136 g
vers la vue d'article
Matières
Rondelle d'appui
acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Bague taraudée
acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Corps
caoutchouc naturel (NR), noir
Vis
acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – paraboliques
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.