Tam­pons butée ca­ou­tchouc cylindriques

EH 25150.

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 126 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0482
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 810 N/mm
  • Charge admissible max.: 8100 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 570 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1482
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 810 N/mm
  • Charge admissible max.: 8100 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 570 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0484
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 640 N/mm
  • Charge admissible max.: 8000 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 656 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1484
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 640 N/mm
  • Charge admissible max.: 8000 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 656 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0486
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 520 N/mm
  • Charge admissible max.: 7800 N
  • Course: ~ 15 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 750 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1486
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 520 N/mm
  • Charge admissible max.: 7800 N
  • Course: ~ 15 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 750 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – cylindriques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.