Tam­pons butée ca­ou­tchouc cylindriques

EH 25150.

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 126 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1432
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 185 N/mm
  • Charge admissible max.: 924 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1433
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 130 N/mm
  • Charge admissible max.: 815 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1434
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 876 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1441
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 247 N/mm
  • Charge admissible max.: 1235 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1442
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 247 N/mm
  • Charge admissible max.: 1546 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1443
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 213 N/mm
  • Charge admissible max.: 1600 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1444
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 182 N/mm
  • Charge admissible max.: 1820 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1451
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 517 N/mm
  • Charge admissible max.: 2587 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1452
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 327 N/mm
  • Charge admissible max.: 2453 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1453
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 247 N/mm
  • Charge admissible max.: 2468 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0461
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 726 N/mm
  • Charge admissible max.: 3630 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1461
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 726 N/mm
  • Charge admissible max.: 3630 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0462
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 340 N/mm
  • Charge admissible max.: 3400 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1462
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 340 N/mm
  • Charge admissible max.: 3400 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0471
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 410 N/mm
  • Charge admissible max.: 4100 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 265 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1471
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 410 N/mm
  • Charge admissible max.: 4100 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 265 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0472
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 327 N/mm
  • Charge admissible max.: 4500 N
  • Course: ~ 13,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 357 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1472
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 327 N/mm
  • Charge admissible max.: 4500 N
  • Course: ~ 13,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 357 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0476
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 752 N/mm
  • Charge admissible max.: 4700 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1476
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 752 N/mm
  • Charge admissible max.: 4700 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0477
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 450 N/mm
  • Charge admissible max.: 4500 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 310 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1477
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 450 N/mm
  • Charge admissible max.: 4500 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 310 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0478
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 352 N/mm
  • Charge admissible max.: 4400 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.1478
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Raideur R: ~ 352 N/mm
  • Charge admissible max.: 4400 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – cylindriques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.