Tam­pons butée ca­ou­tchouc cylindriques

EH 25150.

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 126 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Numéro d’article:
25150.0378
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Raideur R: ~ 352 N/mm
  • Charge admissible max.: 4400 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 350 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Numéro d’article:
25150.0382
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Raideur R: ~ 810 N/mm
  • Charge admissible max.: 8100 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 514 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Numéro d’article:
25150.0384
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Raideur R: ~ 640 N/mm
  • Charge admissible max.: 8000 N
  • Course: ~ 12,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 512 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Numéro d’article:
25150.0386
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Raideur R: ~ 520 N/mm
  • Charge admissible max.: 7800 N
  • Course: ~ 15 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 698 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0403
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Raideur R: ~ 20 N/mm
  • Charge admissible max.: 40 N
  • Course: ~ 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0406
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Raideur R: ~ 24 N/mm
  • Charge admissible max.: 59 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0407
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Raideur R: ~ 21 N/mm
  • Charge admissible max.: 78 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0408
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 77 N/mm
  • Charge admissible max.: 154 N
  • Course: ~ 2 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0409
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 64 N/mm
  • Charge admissible max.: 241 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0410
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 57 N/mm
  • Charge admissible max.: 287 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0411
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Raideur R: ~ 48 N/mm
  • Charge admissible max.: 300 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0421
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 126 N/mm
  • Charge admissible max.: 315 N
  • Course: ~ 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0422
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 77 N/mm
  • Charge admissible max.: 289 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0423
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 60 N/mm
  • Charge admissible max.: 302 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0424
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 38 N/mm
  • Charge admissible max.: 285 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0426
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 163 N/mm
  • Charge admissible max.: 612 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0427
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 112 N/mm
  • Charge admissible max.: 560 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0428
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 68 N/mm
  • Charge admissible max.: 509 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0431
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 294 N/mm
  • Charge admissible max.: 934 N
  • Course: ~ 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0432
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 185 N/mm
  • Charge admissible max.: 924 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0433
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 130 N/mm
  • Charge admissible max.: 815 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0434
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 117 N/mm
  • Charge admissible max.: 876 N
  • Course: ~ 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0441
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 247 N/mm
  • Charge admissible max.: 1235 N
  • Course: ~ 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25150.0442
CAO
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: ~ 247 N/mm
  • Charge admissible max.: 1546 N
  • Course: ~ 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu
  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25150. Tampons butée caoutchouc – cylindriques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.