25150.0371 - Tampons butée caoutchouc
cylindriques

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Cet article 25150.0371 - Tampons butée caoutchouc cylindriques / avec taraudage (d1: 70 mm, l1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Tam­pons butée ca­ou­tchouc cylindriques (EH 25150.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Numéro d’article:
25150.0371
Documents
Tampons butée caoutchouc
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Raideur R: ~ 410 N/mm
  • Charge admissible max.: 4100 N
  • Course: ~ 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 260 g
Tampons butée caoutchouc

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25150.0371
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.