25160.0655 - Plaques d’écartement
pour charnières

Les plaques d’écartement sont utilisées pour égaliser la hauteur lors du montage des charnières.

Cet article 25160.0655 - Plaques d’écartement pour charnières / (l1: 50 mm, b1: 18 mm, h: 3 mm) est une variante du groupe d’articles Plaques d’écar­te­ment pour charnières (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25160.0655
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 19 g
Plaques d’écartement

Matières

  • inox 1.4301, mat, tribofini
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25160.0655
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.