Plaques d’écar­te­ment pour charnières

EH 25160.

Les plaques d’écartement sont utilisées pour égaliser la hauteur lors du montage des charnières.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
25160.0605
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
25160.0610
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 3,3 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25160.0615
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25160.0620
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
25160.0625
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 4,3 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
25160.0630
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25160.0635
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25160.0640
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
25160.0645
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
25160.0650
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 9,8 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25160.0655
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25160.0660
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
25160.0665
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 9,2 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
Numéro d’article:
25160.0670
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
25160.0675
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
25160.0680
CAO
Documents
Plaques d’écartement
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Plaques d’écartement

Matières

  • inox 1.4301, mat, tribofini
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25160. Plaques d’écartement – pour charnières
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.